Tapa reg. rot. S/B bl. brillo 11378982
Precio de venta
8,52 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
2873
Regulador rotativo 40-500V
98,27 €/ uni.
Productos compatibles
-
Productos asociados 168 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
Arquitectura
-
Elemento de control/operaciónRotativo
Materiales
-
ColourBlanco
-
Código RALSimilar a RAL 9001
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialDuroplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura56 mm
-
Anchura56 mm
-
Profundidad20 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Equipo
-
Ventana de control / salida de luzNo
Accesorios
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Sistemas con productos relacionadosS.x/B.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 11378982
Tapa reg. rot. S/B bl. brillo
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12
PDF377,45 kB
Más descargas