Regulador rotativo 40-500V 2873
EAN
4011334218715
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
89,08 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Tensión
-
Tensión de servicio230 - 230 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 50 Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente de control100 - 100 mA
Materiales
-
MaterialMetal, Plástico
Dimensiones
-
Eje de diámetro4 mm
-
Altura82 mm
-
Anchura82 mm
-
Profundidad67 mm
Arquitectura
-
Elemento de control/operaciónInterruptor rotatorio y convencional
Iluminación
-
Lámpara LED regulable 230 V3 - 100 W
Texto
-
FusibleProtegido contra cortocircuitos y sobrecargas (fusible para baja intensidad), Con fusible de recambio
-
Principio de regulaciónCorte de fase
-
TensiónPosibilidad de comprobar la tensión sin desmontaje
-
TerminalCon bornes para carga básica de interruptores de red
-
Tipo de conexiónCon bornes de conexión rápida
-
Tipo de montajeCon garras de expansión
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB 2016-11-24
PDF1022,11 kBManual de instalación es-ES 2016-11-24
PDF1,00 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-08-03
PDF254,83 kB
Más descargas