Tapa reg. rot. S/B bl. polar,brillo 11378989
EAN
4011334277132
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
8,19 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
2873
Regulador rotativo 40-500V
94,49 €/ uni.
Productos compatibles
-
Productos asociados 194 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
Arquitectura
-
Elemento de control/operaciónRotativo
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RAL9010
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialDuroplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura56 mm
-
Anchura56 mm
-
Profundidad20 mm
-
Eje de diámetro4 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Equipo
-
Ventana de control / salida de luzNo
Accesorios
-
Tiene campo de etiquetadoNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Sistemas con productos relacionadosBerker S.x/B.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto 11378989
Tapa reg. rot. S/B bl. polar,brillo
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB, de-DE 2022-06-07
PDF177,79 kB
Más descargas