The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • berker S.1
    • regula­dores - berker S.1
    • 11308982
    EAN
    4011334277125
    Cantidad
    10 Piezas
    • regula­dores - berker S.1
    • regula­dores - berker B.7
    • Ver más

    Tapa regulador rotativo S1 bl. brillo 11308982

    Precio de venta
    8,52 €
    / uni. *
    8,52 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tapa regulador rotativo S1 bl. brillo

    11308982

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Rota­tivo
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco
    • Código RAL
      Similar a RAL 9001
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Duro­plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Altura
      80,30 mm
    • Anchura
      80,40 mm
    • Profun­didad
      11,60 mm
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con torni­llos
    Equipo
    • Ventana de control / salida de luz
      No
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      S.x/B.x

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11308982
    PDF
    Informe RoHS 11308982
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 11308982 | Hager España

      Imagen del producto 11308982

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 11308982 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 11308982

      Tapa regulador rotativo S1 bl. brillo

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      11309949 - Tapa regulador rotativo S1 antracita
      11309949
      Tapa regulador rotativo S1 antracita
      Precio de venta
      27,34 €
      / uni. *
      27,34 €
      / uni. *
    • 2
      16741909 - Tapa con puls. S/B bl. polar,mate
      16741909
      Tapa con puls. S/B bl. polar, mate
      Precio de venta
      15,54 €
      / uni. *
      15,54 €
      / uni. *
    • 3
      16741606 - Tapa con puls. S/B antracita
      16741606
      Tapa con puls. S/B antracita
      Precio de venta
      23,05 €
      / uni. *
      23,05 €
      / uni. *
    • 4
      16748982 - Tapa con puls. S/B bl. brillo
      16748982
      Tapa con puls. S/B bl. brillo
      Precio de venta
      15,54 €
      / uni. *
      15,54 €
      / uni. *
    • 5
      11378989 - Tapa reg. rot. S/B bl. polar,brillo
      11378989
      Tapa reg. rot. S/B bl. polar, brillo
      Precio de venta
      8,52 €
      / uni. *
      8,52 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U