Regulador rotativo DALI con fuente de alimentación, ajuste blanco, apagado suave 2998
EAN
4011334510093
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
159,44 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Iluminación
-
Temperatura de color2000 - 10000 K
Conectividad
-
Regulación DALISí
Dimensiones
-
Profundidad de montaje31 mm
-
Altura71 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad50 mm
-
Sistemas con productos relacionadosBerker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB 2020-01-01
PDF337,82 kBManual de instalación es-ES 2020-01-01
PDF338,20 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-03-05
PDF898,01 kBDeclaración de conformidad International 2021-03-05
PDF208,78 kB
Más descargas