Tapa reg. rot. S/B bl. polar,mate • 11371909 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • Series de meca­nismos
  • berker S.1
  • regula­dores - berker S.1
  • 11371909

Tapa reg. rot. S/B bl. polar,mate

11371909

  • Series de meca­nismos

Tapa reg. rot. S/B bl. polar,mate 11371909

EAN
4011334221180
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
12,09 €
/ uni. *
12,09 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios imprescindibles

Previous
Previous
2873
2873
Regulador rotativo 40-500V
92,64 €/ uni.
Agregar a una lista
Agregar a una lista
289110
289110
Regulador rotativo 1-10V 6A
59,95 €/ uni.
Agregar a una lista
Agregar a una lista

Completa tu sistema

Características técnicas

Mate­riales
  • Colour
    Blanco polar
  • Código RAL
    9010
  • Acabado de la super­ficie
    Mate
Texto
  • Inscrip­ción
    Placa central sin inscrip­ción
  • Tipo de montaje
    Placa central para fija­ción por inser­ción
Dimen­siones
  • Eje de diámetro
    4 mm
Equipo
  • Ventana de control / salida de luz
    No
Acce­so­rios
  • Tiene campo de etique­tado
    No
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP20
  • Sistemas con productos rela­cio­nados
    Berker S.x/B.x

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Conformidad con REACH Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

REACH declaration 11371909 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration 11371909 (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen 11371909 | Hager España

    Imagen del producto 11371909

  • Folletos técnicos

    Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

    Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

    PDF
    13,18 MB
  • Folleto

    Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

    Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

    PDF
    9,48 MB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    2873 - Regulador rotativo 40-500V
    2873
    Regulador rotativo 40-500V
    Precio de venta
    92,64 €
    / uni. *
    92,64 €
    / uni. *
  • 2
    2909 - Regulador rotativo (R, LED)
    2909
    Regulador rotativo (R, LED)
    Precio de venta
    49,28 €
    / uni. *
    49,28 €
    / uni. *
  • 3
    2973 - Regulador rotativo universal (R, L, C, LED), apagado suave
    2973
    Regulador rotativo universal (R, L, C, LED), apagado suave
    Precio de venta
    95,23 €
    / uni. *
    95,23 €
    / uni. *
  • 4
    296110 - Regulador rotativo universal confort (R, L, C, LED), apagado suave
    296110
    Regulador rotativo universal confort (R, L, C, LED), apagado suave
    Precio de venta
    144,52 €
    / uni. *
    144,52 €
    / uni. *
  • 5
    296210 - Unidad de extensión regulador rotativo universal confort
    296210
    Unidad de extensión regulador rotativo universal confort
    Precio de venta
    91,94 €
    / uni. *
    91,94 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U