- reguladores - berker S.1
- IP44 empotrada
- reguladores - berker B.3
- reguladores - berker B.7
- reguladores - berker Q.1
- reguladores - berker Q.3
- reguladores - berker Q.7
- reguladores - berker K.1
- reguladores - berker K.5
- reguladores - berker R.1
- reguladores - berker R.3
- Control de iluminación - berker R.8
- reguladores - berker R.8
- Ver más
Regulador rotativo DALI, ajuste blanco, apagado suave 2997
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (19)Productos compatibles
-
Productos asociados 453 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Productos asociados
Características técnicas
-
Frecuencia50 - 60 Hz
-
Temperatura de color2000 - 10000 K
-
Regulación DALISí
-
Eje de diámetro4 mm
-
Profundidad del montaje31 mm
-
Altura71 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad50 mm
-
IluminaciónPor ejemplo, lámparas fluorescentes, lámparas NV-halógenas y LED
-
Tipo de conexiónCon bornes con tornillos
-
FusibleProtegido contra cortocircuitos y sobrecargas (protección electrónica)
-
Está generando datosSí
-
Tipos de datosInformación básica, Control de nivel de atenuación, Estado de encendido/apagado
-
Formatos de datosDALI
-
Volumen estimado de datos diarios10 KB - 100 KB
-
Generación de datos en tiempo realSí
-
Datos almacenados en el dispositivoNo
-
Sistemas con productos relacionadosK.x, Q.x, R.x, S.x/B.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 2997
Regulador rotativo DALI, ajuste blanco, apagado suave
PDF -
Manual de instalación
Manual for 2997-2998 - Rotary potentiometer DALI, Tunable white (EN, 2019-04)
Manual de instalación en-GB 2020-01-01
PDF337,82 kB
Manual for 2997-2998 - Rotary potentiometer DALI, Tunable white (ES, 2019-04)
Manual de instalación es-ES 2020-01-01
PDF338,20 kB -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de conformidad
Declaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-03-05
PDF898,01 kB
Declaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-03-05
PDF208,78 kB