Tapa reg. rot. K.x acero 11357004
EAN
4011334281924
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
55,41 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Accesorios para mecanismos 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Materiales
-
ColourAcero inoxidable
-
Código RAL9022
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialMetal, Acero inoxidable
-
TratamientoSin tratamiento
Texto
-
InscripciónPlaca central sin inscripción
-
Tipo de montajePara fijación atornillada
Dimensiones
-
Eje de diámetro4 mm
Equipo
-
Ventana de control / salida de luzNo
Accesorios
-
Tiene campo de etiquetadoNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Sistemas con productos relacionadosBerker K.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información