Marco 5EV, K.5, aluminio 13537003
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
También disponible en
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Pieza central para tecnología de comunicación 60 productos disponibles -
Tecla 47 productos disponibles -
USB y mecanismo de audio 1 productos disponibles -
Mecanismo HDMI 4 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 5 productos disponibles
Completa tu sistema
- Pieza central para tecnología de comunicación
- Tecla
- USB y mecanismo de audio
- Mecanismo HDMI
- Adaptador de transición para la instalación de conmutadores domésticos
- Tapa para regulador de luz
- Termostato de ambiente
- Tapa para interruptor horario
- Salida de antena
- Accesorios del sistema bus
- Tapa para interruptor o pulsador
- Placa central para inserto de señal luminosa
- Tapa para tarjetero de hotel
- Elemento central de instalación clínica
- Pulsador
- Variador de luz
- Toma de corriente
- Accesorios para mecanismos
- Tapa ciega
- Mecanismo VGA
- Tapa para tapa ciega
- Unidad de control para sistema de control de luz
- Altavoz
- Tapa para toma de corriente
- Alimentación eléctrica USB
- Interruptor basculante
- Mando de persiana / botón
- Interruptor de tres posiciones
- Señal luminosa de información para mecanismos
- Caja de conexiones de comunicación de cobre
- Placa de soporte
-
14641909Tapa jacks Krone bl. polar, mate
-
48607009Tapa, USB C, berker K.x, bp
-
11707003Tapa central con protección de suciedad y portaetiquetas simple, K.5, aluminio
-
146801Tapa toma telf./red marrón
-
14121404Tapa con. red. XLR serie D aluminio
-
14121606Tapa con. red. XLR serie D antracita
-
141209Tapa con. red. XLR serieD bl.polar, brill
-
141202Tapa con. red. XLR serie D bl. brillo
-
12017014Tapa toma TV 2 o 3 sal. K.x acero
-
12017013Tapa central para toma TV 2 ó 3 salidas, K.5, aluminio
-
14641606Tapa jacks Krone antracita
-
14631909Tapa jacks AMP bl. polar, mate
-
149202Tapa fibra ópt. Simplex ST bl. brillo
-
149209Tapa fibra ópt.Simplex ST bl.polar, brill
-
14921909Tapa fibra ópt. Simplex ST bl.polar, mate
-
148002Tapa fibra ópt. Duplex SC bl. brillo
-
148009Tapa fibra ópt. Duplex SC bl.polar, brill
-
14801909Tapa fibra ópt. Duplex SC bl. polar, mate
-
14271606Tapa MINI-COM antracita
-
14271909Tapa MINI-COM bl. polar, mate
-
16617109Tecla relieve K.x bl. polar, brillo
-
14057009Tecla K.x bl. polar, brillo
-
14967009Tecla 5 ind. y portaet. K.x bpb
-
14057004Tecla K.x acero
-
14057003Tecla, K.5, aluminio
-
14057006Tecla K.x antracita
-
14257104Tecla con 0 K.x acero
-
14257103Tecla con "0", K.5, aluminio
-
16517309Tecla relieve K.x bl. polar, brillo
-
16517209Tecla relieve K.x bl. polar, brillo
-
16517109Tecla relieve K.x bl. polar, brillo
-
14377006Tecla doble con ind. K.x antracita
-
14157104Tecla 5 ind. y portaet. K.x acero
-
14157103Tecla con 5 indicadores luminosos y portaetiquetas, K.5, aluminio
-
14157106Tecla 5 ind. y portaet. K.x antracita
-
14157109Tecla 5 ind. y portaet. K.x bpb
-
14657004Tecla mec. triple K.x acero
-
14657006Tecla mec. triple K.x antracita
-
14657009Tecla mec. triple K.x bl. polar, brillo
-
14377004Tecla doble con ind. K.x acero
-
11087003Marco intermedio para tapas centrales, K.5, aluminio
-
11087004Marco intermedio K.x acero
-
11087103Anillo adaptador para tapa 50x50 mm., K.5, aluminio
-
11087104Anillo adaptador K.x acero
-
11547103Anillo adaptador con tapa y portaetiquetas para tapa 50 x 50 mm., K.5, aluminio
-
11547104Anillo ad. con tapa K.x acero
-
16347109Tapa mando rot. 15' K.x bl.polar, brill
-
16347106Tapa mando rot. 15' K.x antracita
-
16347103Tapa con mando rotativo para temporizador mecánico, máx. 15 min, K.5, aluminio
-
16347104Tapa mando rot. 15' K.x acero
-
16357109Tapa mando rot.120' K.x bl.polar, brill
-
16357106Tapa mando rot. 120' K.x antracita
-
16357103Tapa con mando rotativo para temporizador mecánico, máx. 120 min, K.5, aluminio
-
16357104Tapa mando rot. 120' K.x acero
-
1079720300Tapa c/cerradura int. de llave pers, llave ext en 3 pos, berker K.x, aluminio
-
11477006Tapa int./puls. tirador K.x antracita
-
15057004Tapa int./puls. llave K.x acero
-
15057003Tapa para interruptor / pulsador de llave de persianas, sin impresión, K.5, alu
-
15057006Tapa int./puls. llave K.x antracita
-
15057009Tapa int./puls. llave K.x bpb
-
1079730400Tapa c/cerradura int. de llave pers, llave ext en pos media, berker K.x, acero
-
1079730300Tapa c/cerradura int. de llave pers, llave ext en pos media, berker K.x, alu
-
1079730600Tapa c/cerradura int. de llave pers, llave ext en pos media, berker K.x, ant
-
1079730900Tapa c/cerradura int. de llave pers, llave ext en pos media, berker K.x, bp
-
1079720400Tapa c/cerradura int. de llave pers, llave ext en 3 pos, berker K.x, acero
-
1077710900Tapa para interruptor/pulsador rotativo persianas, berker K.x, blanco polar
-
1079720600Tapa c/cerradura int. de llave pers, llave ext en 3 pos, berker K.x, antracita
-
1079720900Tapa c/cerradura int. de llave pers, llave ext en 3 pos, berker K.x, blanco polar
-
1079710400Tapa c/cerradura int. de llave pers, llave ext en pos media, berker K.x, acero
-
1079710300Tapa c/cerradura int. de llave pers, llave ext en pos media, berker K.x, aluminio
-
1079710600Tapa c/cerradura int. de llave pers, llave ext en pos media, berker K.x, ant
-
1079710900Tapa c/cerradura int. de llave pers, llave ext en pos media, berker K.x, bp
-
1077710400Tapa para interruptor/pulsador rotativo persianas, berker K.x, acero
-
1077710300Tapa para interruptor/pulsador rotativo persianas, berker K.x, aluminio
-
11677003Tapa central para piloto, lámpara E14, K.5, aluminio
-
11677004Tapa piloto, lámp. E14 K.x acero
-
11657009Tapa puls. y lámp. E10 K.x bpb
-
11657006Tapa puls. y lámp. E10 K.x antracita
-
11657003Tapa central para piloto / pulsador, lámpara E10, K.5, aluminio
-
11657004Tapa puls. y lámp. E10 K.x acero
-
16417134Tarjetero hotel electrónico, K.5, aluminio
-
16417114Tarjetero hotel electrónico, K.5, acero
-
WDE503101Pulsador 3 salidas 1NA + 2 aux.
-
WDE503501Pulsador dos circuitos alternativos
-
WDE503503Pulsador dos circuitos alternativos
-
WDE503808Pulsador en serie, 2 inversores
-
WDE505102Pulsador NA tarjetero hotel
-
WDE505201Pulsador 1NA y 1NC tarjetero hotel
-
WDE505601Pulsador conmutador tarjetero hotel
-
17197015Tapa SCHUKO, K.1, prot inf, rojo
-
17207203Tapa SCHUKO con tapa con bisagra, K.x, prot inf, aluminio
-
17207204Tapa SCHUKO con tapa con bisagra, K.x, prot inf, acero
-
17207206Tapa SCHUKO con tapa con bisagra, K.x, prot inf, antracita
-
17197003Tapa SCHUKO, K.5, prot inf, aluminio
-
17197004Tapa SCHUKO, K.5, prot inf, acero
-
17197006Tapa SCHUKO, K.1, prot inf, antracita
-
17197009Tapa SCHUKO, K.1, prot inf, blanco polar
-
17207209Tapa SCHUKO con tapa con bisagra, K.x, prot inf, blanco polar
-
14641909Tapa jacks Krone bl. polar, mate
-
WDE633023Interruptor 3x1 polo off 16 AX/400V
-
3315437004Toma alta def. 90º K.x acero
-
3315437003Toma alta definición con conexión 90º, K.5, aluminio
-
3315427004Toma alta def. K.x acero
-
3315427003Toma alta definición, K.5, aluminio
-
3315397003Toma USB / audio 3, 5 mm., K.5, aluminio
-
14377004Tecla doble con ind. K.x acero
-
14377003Tecla doble con indicador luminoso, K.5, aluminio
-
14377006Tecla doble con ind. K.x antracita
-
14641606Tapa jacks Krone antracita
-
14631909Tapa jacks AMP bl. polar, mate
-
149202Tapa fibra ópt. Simplex ST bl. brillo
-
149209Tapa fibra ópt.Simplex ST bl.polar, brill
-
14921909Tapa fibra ópt. Simplex ST bl.polar, mate
-
148002Tapa fibra ópt. Duplex SC bl. brillo
-
148009Tapa fibra ópt. Duplex SC bl.polar, brill
-
14801909Tapa fibra ópt. Duplex SC bl. polar, mate
-
14271606Tapa MINI-COM antracita
-
14271909Tapa MINI-COM bl. polar, mate
-
WDF4400Salida de cables
-
WDF4411Salida de cables con espacio adicional
-
WDF4611RSoporte 1 toma modular jack rojo
-
WDF4612WSoporte 1 toma modular jack blanco
-
WDF4614GSoporte 1 toma modular jack verde
-
WDF4711RSoporte 2 tomas modular jack rojo
-
WDF4712WSoporte 2 tomas modular jack blanco
-
WDF4714GSoporte 2 tomas modular jack verde
-
WDF4715NSoporte 2 tomas modular jack marrón
-
WDF4716PSoporte 2 tomas modular jack naranja
Productos asociados
Características técnicas
-
Número de elementos5
-
ColourAluminio
-
Código RALSimilar a RAL 9006
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialAluminio
-
TratamientoAnodizado
-
Altura364,50 mm
-
Anchura87 mm
-
Profundidad9,90 mm
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
-
Posición de montaje/conexiónVertical
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK05
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 13537003
Marco 5EV, K.5, aluminio
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-11-09
PDF496,39 kB
Descubra el resto de productos de esta gama
-
5
-
1
10437004Caja mont. 3 el. V K.x aceroPrecio de venta52,76 €/ uni. *52,76 €/ uni. * -
2
13837003Marco 4EH, K.5, aluminioPrecio de venta57,70 €/ uni. *57,70 €/ uni. * -
3
10537003Caja superficie 3EH, K.5, aluminioPrecio de venta52,76 €/ uni. *52,76 €/ uni. * -
4
10427003Caja superficie 2EV, K.5, aluminioPrecio de venta38,22 €/ uni. *38,22 €/ uni. * -
5
13537004Marco 5EV K.5 aceroPrecio de venta90,74 €/ uni. *90,74 €/ uni. *