- Tecnología de comunicación - berker S.1
- Tecnología de comunicación - berker B.3
- Tecnología de comunicación - berker B.7
- Tecnología de comunicación - berker Q.1
- Tecnología de comunicación - berker Q.3
- Tecnología de comunicación - berker Q.7
- Tecnología de comunicación - berker K.1
- Tecnología de comunicación - berker K.5
- Tecnología de comunicación - berker R.1
- Tecnología de comunicación - berker R.3
- Tecnología de comunicación - berker R.8
- Ver más
Soporte 1 toma modular jack verde WDF4614G
Precio de venta
9,10 €
/ uni.
*
Disponible próximamente
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (11)Productos compatibles
-
Productos asociados 497 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Productos asociados
Características técnicas
Capacidad
-
Número de módulos1
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteToma modular
-
Número de conexiones1
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Dimensiones
-
Altura71 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad13 mm
-
Dimensiones de la abertura (ancho x alto)17,0 x 18,0
Materiales
-
ColourVerde
-
Código RAL6029
-
MaterialMetal, Plástico
Equipo
-
Número de salidas1
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto WDF4614G
Soporte 1 toma modular jack verde
PDF -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-02-16
PDF347,76 kB
Más descargas