Tapa prot. suc. K.x acero 11707004
EAN
4011334275596
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
21,77 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 23 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
Conexión
-
Tipo de conector/enchufeToma modular
-
Número de conexiones1
Capacidad
-
Número de módulos1
Materiales
-
ColourAcero inoxidable
-
Código RAL9022
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialAcero inoxidable, Termoplástico
-
TratamientoLacado
Dimensiones
-
Altura55,50 mm
-
Anchura70,50 mm
-
Profundidad9 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Sistemas con productos relacionadosBerker K.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto 11707004
Tapa prot. suc. K.x acero
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Declaración de conformidad
Declaration of conformity International 2021-09-02
Declaración de conformidad International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Más descargas