- Tecnología de comunicación - berker S.1
- Tecnología de comunicación - berker B.3
- Tecnología de comunicación - berker B.7
- Tecnología de comunicación - berker Q.1
- Tecnología de comunicación - berker Q.3
- Tecnología de comunicación - berker Q.7
- Tecnología de comunicación - berker K.1
- Tecnología de comunicación - berker K.5
- Tecnología de comunicación - berker R.1
- Tecnología de comunicación - berker R.3
- Ver más
Cargador USB C+C, PD, 20W, blanco polar 270419
Precio de venta
82,59 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (22)Productos compatibles
-
Productos asociados 463 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Productos asociados
Características técnicas
Capacidad
-
Número de módulos1
Conectividad
-
Tipo de conexiónConexión con tornillos
-
Conector/enchufe tipo USBCC
Tensión
-
Tensión de entrada196 - 253 V
Dimensiones
-
Altura71 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad40 mm
-
Profundidad del montaje32 mm
-
Profundidad de montaje cajas de empotrar32 mm
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteCC
Equipo
-
Número de salidas2
Accesorios
-
Con fusibles modularesSí
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
Potencia
-
Potencia de salida20 W
-
Consumo de potencia en espera0,06 W
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada0,2 A
-
Corriente de salida3000 mA
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 270419
Ficha de datos de producto es-ES 2026-04-25
PDF -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-08-29
PDF108,47 kB
Más descargas