Tapa central para toma TAE y altavoz, K.5, aluminio 10357003
EAN
4011334377436
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
15,37 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (5)Productos compatibles
-
Productos asociados 27 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Productos asociados
Características técnicas
Conexión
-
Tipo de conector/enchufeTAE
-
Número de conexiones1
Materiales
-
ColourAluminio
-
Código RAL9006
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialAluminio, Termoplástico
-
TratamientoAnodizado
Dimensiones
-
Altura55,50 mm
-
Anchura70,50 mm
-
Profundidad6 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Resistencia al impacto IKIK05
-
Sistemas con productos relacionadosBerker K.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto 10357003
Tapa central para toma TAE y altavoz, K.5, aluminio
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2023-04-24
PDF254,45 kB
Más descargas