USB PD 65W, S/B<br/> 48604010
EAN
4011334535324
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
56,00 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 278 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
Conectividad
-
Tipo conector/enchufe USBC
Tensión
-
Tensión asignada230 V
Dimensiones
-
Altura45 mm
-
Anchura40 mm
-
Profundidad40 mm
-
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado32 mm
Conexión
-
Tipo de conector/enchufeUSB
Equipo
-
Número de salidas1
Corriente eléctrica
-
Corriente de salida3250 mA
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto 48604010
USB PD 65W, S/B
PDF -
Manual de instalación
Manual for 486040xx - USB charging socket, type C PD (DE-EN-FR-NL-IT-SV-ES-PL, 2023-05)
Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, sv-SE 2023-05-26
PDF1,04 MB -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2023-04-14
PDF178,90 kB
Más descargas