Marco 3 elementos, B7 cristal aluminio 10136414

EAN
4011334303978
Cantidad
5 PCEs
Grupo
93
95,17 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    9.6 mm
  • Altura
    95 mm
  • Ancho
    232 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    3
Materiales, acabados, colores
  • Color
    acabado aluminio
  • Color RAL
    RAL 9006 - Aluminio blanco
  • Material
    cristal
  • Material/superficie
    De vidrio templado
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para montaje vertical y horizontal
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER B.7
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.