![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Term. con conm. S/B aluminio 20261404
EAN
4011334309659
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
Precio de venta
137,52 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal250 V
-
Tensión nominal250 V AC
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente de conmutación "calentar" con cos φ = 0,64 A
-
Corriente de conmutación "calentar"10 A
-
Corriente de conmutación "enfriar" con cos φ = 0,62 A
-
Corriente de conmutación "enfriar"5 A
Medida
-
Rango de regulación de la consigna5 / 30 °C
Materiales, acabados, colores
-
ColorAluminio
-
Material / elaboraciónLacado
-
MaterialPlástico+Metal
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeSin garras de expansión
Conexión
-
Tipo de conexiónCon regletas enchufables
Equipo
-
Diferencia de temperatura de conmutación≈ 0.5 K
-
CalefacciónPara modo de funcionamiento calor o frío
-
RegulaciónBotón regulador con limitación del rango de temperaturas
-
Accionamiento reguladorPor ejemplo, para accionamientos reguladores conectados sin corriente
Condiciones de uso
-
Clase de eficiencia energéticaI (1%)
Temperatura
-
Temperatura5…30 °C
Identificación
-
AplicacionesRegulación HVAC
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1/B.3/B.7
-
SerieS.1, B2, Berker B.7
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 20261404
PDF495 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF279 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration of Conformity
PDF278 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para 20261404
PDF440 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 20261404
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 20261404
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas