The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • berker S.1
    • Control de HVAC - berker S.1
    • 20268989
    EAN
    4011334309628
    Cantidad
    1 uni.
    • Control de HVAC - berker S.1
    • Control de HVAC - berker B.3
    • Control de HVAC - berker B.7
    • Ver más

    Term. con conm. S/B bl.polar,brillo 20268989

    Precio de venta
    120,52 €
    / uni. *
    120,52 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Term. con conm. S/B bl.polar,brillo

    20268989

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Rota­tivo
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      5 A
    • Corriente máxima de conmuta­ción
      10 A
    Tensión
    • Tensión nominal
      230-230 V
    Fuente de alimen­ta­ción
    • Tensión de alimen­ta­ción
      230 V AC
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Configura­ción
    • Tempe­ra­tura de consigna confort
      5 - 30 °C
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco polar
    • Código RAL
      Similar a RAL 9010
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    Dimen­siones
    • Altura
      71 mm
    • Anchura
      71 mm
    • Profun­didad
      47,50 mm
    Pantalla
    • Con visua­li­zador
      No
    Equipo
    • Dife­rencia de tempe­ra­tura de conmuta­ción
      0,50 K
    • Tipo de termos­tato
      Termos­tato de ambiente
    • Tipo de sonda
      Bimetal
    • Con calefactor
      Sí
    Cone­xión
    • Tipo de contactos
      1 cambio
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Compa­tibi­lidad
    • Tipo de control de HVAC
      Calefac­ción, Refrige­ra­ción
    Condi­ciones de uso
    • Clase de eficiencia ener­gética
      I (1%)

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - ka.line C: RTC 60x60 230V white (English)
    PDF
    6,02 MB
    REACH declaration 20268989
    PDF
    Informe RoHS 20268989
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 20268989 | Hager España

      Imagen del producto 20268989

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 20268989 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 20268989

      Term. con conm. S/B bl.polar,brillo

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08) | Hager España

      Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08)

      Manual de instalación en-GB 2015-08-27

      PDF
      495,19 kB
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration of Conformity | Hager España

      Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad International 2023-01-26

      PDF
      279,70 kB
      Imagen Declaration of Conformity | Hager España

      Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad International 2021-09-15

      PDF
      278,49 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      20341606 - Termostato s. rad. S/B antracita
      20341606
      Termostato s. rad. S/B antracita
      Precio de venta
      422,90 €
      / uni. *
      422,90 €
      / uni. *
    • 2
      1096898900 - Tapa int 3 pos. c/mando rotativo, con pos. neutra, berker S/B, blanco polar br
      1096898900
      Tapa int 3 pos. c/mando rotativo, con pos. neutra, berker S/B, blanco polar br
      Precio de venta
      12,26 €
      / uni. *
      12,26 €
      / uni. *
    • 3
      1084898900 - Tapa int 3 pos. c/mando rotativo, sin posición 0, berker S/B,blanco polar brillo
      1084898900
      Tapa int 3 pos. c/mando rotativo, sin posición 0, berker S/B, blanco polar brillo
      Precio de venta
      12,76 €
      / uni. *
      12,76 €
      / uni. *
    • 4
      1096898200 - Tapa int 3 pos. c/mando rotativo, con posición neutra, berker S/B, blanco brillo
      1096898200
      Tapa int 3 pos. c/mando rotativo, con posición neutra, berker S/B, blanco brillo
      Precio de venta
      12,26 €
      / uni. *
      12,26 €
      / uni. *
    • 5
      20308982 - Termostato S/B bl. brillo
      20308982
      Termostato S/B bl. brillo
      Precio de venta
      120,52 €
      / uni. *
      120,52 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U