The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • berker S.1
    • Control de ilumi­na­ción - berker S.1
    • 11248989
    EAN
    4011334277095
    Cantidad
    10 Piezas
    • Control de ilumi­na­ción - berker S.1
    • Control de ilumi­na­ción - berker B.3
    • Control de ilumi­na­ción - berker B.7
    • Ver más

    Tapa pil./puls. S/B bl.polar,brillo 11248989

    Precio de venta
    3,29 €
    / uni. *
    3,29 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tapa pil./puls. S/B bl.polar,brillo

    11248989

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    WDE5101
    WDE5101
    Pulsador NA portalámparas
    9,63 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Productos compatibles

    • Productos asociados 164 productos disponibles

    Productos asociados

    • 10143016

      Marco B.3, 4E, aluminio, dorado/antracita

      80,92 €  / uni.*
    • 10123005

      Marco B.3, 2E, aluminio, negro/antracita

      38,68 €  / uni.*
    • 10123012

      Marco B.3, 2E, aluminio, rojo/antracita

      38,68 €  / uni.*
    • 10123021

      Marco B.3, 2E, aluminio, marrón/blanco polar

      38,68 €  / uni.*
    • 10123022

      Marco B.3, 2E, aluminio, rojo/blanco polar

      38,68 €  / uni.*
    • 10123025

      Marco B.3, 2E, aluminio, negro/blanco polar

      38,68 €  / uni.*
    • 10123904

      Marco B.3, 2E, aluminio/bl. polar

      26,94 €  / uni.*
    • 10133001

      Marco B.3, 3E, aluminio, marrón/antracita

      53,41 €  / uni.*
    • 10133004

      Marco B.3, 3E, aluminio/antracita

      37,20 €  / uni.*
    • 10133005

      Marco B.3, 3E, aluminio, negro/antracita

      53,41 €  / uni.*
    • 10133012

      Marco B.3, 3E, aluminio, rojo/antracita

      53,41 €  / uni.*
    • 10133016

      Marco B.3, 3E, aluminio, dorado/antracita

      53,41 €  / uni.*
    • 10133021

      Marco B.3, 3E, aluminio, marrón/blanco polar

      53,41 €  / uni.*
    • 10133022

      Marco B.3, 3E, aluminio, rojo/blanco polar

      53,41 €  / uni.*
    • 10133025

      Marco B.3, 3E, aluminio, negro/blanco polar

      53,41 €  / uni.*
    • 10133046

      Marco B.3, 3E aluminio, dorado/bl. polar

      53,41 €  / uni.*
    • 10143001

      Marco B.3, 4E, aluminio, marrón/antracita

      80,92 €  / uni.*
    • 10143012

      Marco B.3, 4E, aluminio, rojo/antracita

      80,92 €  / uni.*
    • 10153021

      Marco B.3, 5E, aluminio, marrón/blanco polar

      99,96 €  / uni.*
    • 10153025

      Marco B.3, 5E, aluminio, negro/blanco polar

      99,96 €  / uni.*

    Características técnicas

    Cone­xión
    • Tipo de porta­lám­paras
      E10
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco polar
    • Código RAL
      Similar a RAL 9010
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Duro­plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Diámetro de aber­tura
      27,20 mm
    Texto
    • Inscrip­ción
      Sin inscrip­ción
    • Tipo de montaje
      Placa central para fija­ción por inser­ción
    • Etiqueta
      Sin portae­tiqueta
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      S.x/B.x

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11248989
    PDF
    Informe RoHS 11248989
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 11248989 | Hager España

      Imagen del producto 11248989

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 11248989 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 11248989

      Tapa pil./puls. S/B bl.polar,brillo

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WDE3031 - Interruptor on/off 10AX,250V
      WDE3031
      Interruptor on/off 10AX, 250V
      Precio de venta
      5,58 €
      / uni. *
      5,58 €
      / uni. *
    • 2
      WDE3037 - Cruzamiento 10AX,250V
      WDE3037
      Cruzamiento 10AX, 250V
      Precio de venta
      13,22 €
      / uni. *
      13,22 €
      / uni. *
    • 3
      WDE303808 - Doble conmutador
      WDE303808
      Doble conmutador
      Precio de venta
      20,79 €
      / uni. *
      20,79 €
      / uni. *
    • 4
      WDE303212 - Interruptor bipolar on/off 16 AX, 250 V
      WDE303212
      Interruptor bipolar on/off 16 AX, 250 V
      Precio de venta
      30,39 €
      / uni. *
      30,39 €
      / uni. *
    • 5
      WDE3035 - Doble interruptor on/off 10AX,250V
      WDE3035
      Doble interruptor on/off 10AX, 250V
      Precio de venta
      8,36 €
      / uni. *
      8,36 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U