Tapa toma doble equip. bl. polar,mate 14031909

EAN
4011334228073
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
10,24 €
/ uni. *

Características técnicas

Compatibilidad
  • Embellecedor para toma de equipotencialidad doble
    según DIN 42801
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Blanco polar
  • Color
    blanco 
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Termoplástico
  • Superficie
    mate/satinado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificación
  • Aplicaciones
    Sistemas de conexión y accesorios
  • Serie principal de diseño
    SISTEMA DE PLACAS CENTRALES
  • Serie
    Zubeh�r, Berker Q.1, Berker Q.3, B2, Berker B.7, S.1
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.