Tapa jacks AMP bl. polar,mate 14631909
EAN
4011334321682
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
28,30 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Conexión
-
Tipo de conector/enchufeToma modular
Dimensiones
-
Anchura71 mm
-
Altura71 mm
-
Profundidad23,40 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RAL9010
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamientoSin tratamiento
Texto
-
EtiquetaPortaetiqueta encajable en el anillo intermedio adecuado
-
SalidaCon salida oblicua de 30°
-
Series relacionadasBerker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker S.1
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Más descargas