Termostato S/B bl. polar,brillo 20308989
EAN
4011334309437
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
Precio de venta
109,22 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Funciones
-
ConmutaciónCon interruptor de conexión/desconexión y LED de control para conexión
-
withcoolingfunctionSí
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal250 V
-
Tensión nominal250 V AC
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Corriente eléctrica
-
Carga inductiva con cos φ = 0,6máx. 4 A
-
Corriente de conmutación "calentar" con cos φ = 0,64 A
-
Corriente de conmutación "calentar"10 A
-
Corriente de conmutación10 A
Medida
-
Rango de regulación de la consigna5 / 30 °C
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieBlanco polar
-
MaterialPlástico+Metal
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeSin garras de expansión
Conexión
-
Tipo de conexiónCon regletas enchufables
-
conexiónCon conexión aparte para modo reducción nocturna
Equipo
-
Reducción de la potencia durante la noche≈ 4 K
-
Diferencia de temperatura de conmutación≈ 0.5 K
-
RegulaciónBotón regulador con limitación del rango de temperaturas
-
Accionamiento reguladorPor ejemplo, para accionamientos reguladores conectados sin corriente
Utilizar
-
_empty_con interruptor basculante
Condiciones de uso
-
Clase de eficiencia energéticaI (1%)
Temperatura
-
Temperatura5…30 °C
Identificación
-
AplicacionesRegulación HVAC
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1/B.3/B.7
-
SerieS.1, B2, Berker B.7
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 20308989
PDF495 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF296 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF294 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 20308989
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 20308989
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas