Regulador rotativo (R, LED) 2909
EAN
4011334510055
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
47,84 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Accesorios Opcionales
-
Accesorios eléctricos para luminarias 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Tensión
-
Tensión de servicio230 - 230 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 50 Hz
Materiales
-
MaterialMetal, Plástico
Dimensiones
-
Eje de diámetro4 mm
-
Profundidad de montaje31 mm
-
Profundidad32 mm
Arquitectura
-
Elemento de control/operaciónRotativo
Potencia
-
Consumo de potencia en espera0,20 W
Iluminación
-
Lámpara LED regulable 230 V3 - 40 W
Texto
-
FusibleProtegido contra cortocircuitos y sobrecargas (fusible para baja intensidad)
-
Principio de regulaciónCorte de fase
-
Tipo de conexiónCon bornes roscados
-
Tipo de montajeCon garras de expansión
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB 2020-01-01
PDF266,78 kBManual de instalación es-ES 2020-01-01
PDF267,49 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-02-15
PDF891,81 kBDeclaración de conformidad International 2021-02-15
PDF891,82 kB
Más descargas