The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Insta­la­ción estanca
    • IP44 empo­t­rada
    • 11357003
    EAN
    4011334377597
    Cantidad
    10 Piezas
    • IP44 empo­t­rada
    • regula­dores - berker K.1
    • regula­dores - berker K.5
    • Ver más

    Tapa central con mando rotativo para regulador rotativo, K.5, aluminio 11357003

    Precio de venta
    61,13 €
    / uni. *
    61,13 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tapa central con mando rotativo para regulador rotativo, K.5, aluminio

    11357003

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Acce­so­rios para meca­nismos 1 productos disponibles

    Productos compatibles

    • Productos asociados 43 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Acce­so­rios para meca­nismos
    • 10107200

      Kit sellado tomas Schuko K.x, Q.x

      9,90 €  / uni.*

    Productos asociados

    • 2909

      Regulador rotativo (R, LED)

      52,28 €  / uni.*
    • 13537004

      Marco 5EV K.5 acero

      90,74 €  / uni.*
    • 13537006

      Marco 5EV K.1 antracita

      27,74 €  / uni.*
    • 13337004

      Marco 3EV K.5 acero

      50,19 €  / uni.*
    • 13937004

      Marco 5EH K.5 acero

      90,74 €  / uni.*
    • 13437004

      Marco 4EV K.5 acero

      57,70 €  / uni.*
    • 2997

      Regulador rotativo DALI, ajuste blanco, apagado suave

      87,95 €  / uni.*
    • 2998

      Regulador rotativo DALI con fuente de alimentación, ajuste blanco, apagado suave

      175,91 €  / uni.*
    • 13637009

      Marco 2EH K.1 bl. polar, brillo

      5,27 €  / uni.*
    • 13137009

      Marco 1E, K.1 bl. polar, brillo

      2,74 €  / uni.*
    • 13837004

      Marco 4EH K.5 acero

      57,70 €  / uni.*
    • 13737004

      Marco 3EH K.5 acero

      50,19 €  / uni.*
    • 13637004

      Marco 2EH K.5 acero

      23,15 €  / uni.*
    • 13537003

      Marco 5EV, K.5, aluminio

      90,74 €  / uni.*
    • 13337003

      Marco 3EV, K.5, aluminio

      50,19 €  / uni.*
    • 13937003

      Marco 5EH, K.5, aluminio

      90,74 €  / uni.*
    • 13837003

      Marco 4EH, K.5, aluminio

      57,70 €  / uni.*
    • 13737003

      Marco 3EH, K.5, aluminio

      50,19 €  / uni.*
    • 13637003

      Marco 2EH, K.5, aluminio

      23,15 €  / uni.*
    • 13137003

      Marco 1E, K.5, aluminio

      14,42 €  / uni.*

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Rota­tivo
    Mate­riales
    • Colour
      Aluminio
    • Código RAL
      Similar a RAL 9006
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    • Mate­rial
      Aluminio
    • Trata­miento
      Anodizado
    Dimen­siones
    • Altura
      55 mm
    • Anchura
      71 mm
    • Profun­didad
      20 mm
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con torni­llos
    Equipo
    • Ventana de control / salida de luz
      No
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Utilizable en una clase de protec­ción IP supe­rior
      IP44 en combi­na­ción con juego de juntas
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      K.x

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11357003
    PDF
    Informe RoHS 11357003
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 11357003 | Hager España

      Imagen del producto 11357003

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 11357003 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 11357003

      Tapa central con mando rotativo para regulador rotativo, K.5, aluminio

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WXD744T - Gallery Tapa Video 2M Aluminio
      WXD744T
      Gallery Tapa Video 2M Aluminio
      Precio de venta
      6,20 €
      / uni. *
      6,20 €
      / uni. *
    • 2
      WXD202B - Gallery Tapa 2M multimedia
      WXD202B
      Gallery Tapa 2M multimedia
      Precio de venta
      1,99 €
      / uni. *
      1,99 €
      / uni. *
    • 3
      WXD205B - Gallery Tapa 1M RJ45
      WXD205B
      Gallery Tapa 1M RJ45
      Precio de venta
      6,58 €
      / uni. *
      6,58 €
      / uni. *
    • 4
      WXD201B - Gallery Tapa 1M multimedia
      WXD201B
      Gallery Tapa 1M multimedia
      Precio de venta
      3,44 €
      / uni. *
      3,44 €
      / uni. *
    • 5
      16516059 - Tecla relieve Q.x blanco polar
      16516059
      Tecla relieve Q.x blanco polar
      Precio de venta
      25,11 €
      / uni. *
      25,11 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U