Marco 5EV K.5 acero 13537004
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Pieza central para tecnología de comunicación 60 productos disponibles -
Tecla 47 productos disponibles -
USB y mecanismo de audio 1 productos disponibles -
Mecanismo HDMI 4 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 3 productos disponibles
Completa tu sistema
- Pieza central para tecnología de comunicación
- Tecla
- USB y mecanismo de audio
- Mecanismo HDMI
- Adaptador de transición para la instalación de conmutadores domésticos
- Tapa para regulador de luz
- Termostato de ambiente
- Tapa para interruptor horario
- Salida de antena
- Accesorios del sistema bus
- Tapa para interruptor o pulsador
- Placa central para inserto de señal luminosa
- Tapa para tarjetero de hotel
- Elemento central de instalación clínica
- Pulsador
- Variador de luz
- Toma de corriente
- Accesorios para mecanismos
- Tapa ciega
- Mecanismo VGA
- Tapa para tapa ciega
- Unidad de control para sistema de control de luz
- Altavoz
- Tapa para toma de corriente
- Alimentación eléctrica USB
- Interruptor basculante
- Mando de persiana / botón
- Interruptor de tres posiciones
- Señal luminosa de información para mecanismos
- Caja de conexiones de comunicación de cobre
- Placa de soporte
-
14641909Tapa jacks Krone bl. polar, mate
-
48607009Tapa, USB C, berker K.x, bp
-
11707003Tapa central con protección de suciedad y portaetiquetas simple, K.5, aluminio
-
146801Tapa toma telf./red marrón
-
14121404Tapa con. red. XLR serie D aluminio
-
14121606Tapa con. red. XLR serie D antracita
-
141209Tapa con. red. XLR serieD bl.polar, brill
-
141202Tapa con. red. XLR serie D bl. brillo
-
12017014Tapa toma TV 2 o 3 sal. K.x acero
-
12017013Tapa central para toma TV 2 ó 3 salidas, K.5, aluminio
-
14641606Tapa jacks Krone antracita
-
14631909Tapa jacks AMP bl. polar, mate
-
149202Tapa fibra ópt. Simplex ST bl. brillo
-
149209Tapa fibra ópt.Simplex ST bl.polar, brill
-
14921909Tapa fibra ópt. Simplex ST bl.polar, mate
-
148002Tapa fibra ópt. Duplex SC bl. brillo
-
148009Tapa fibra ópt. Duplex SC bl.polar, brill
-
14801909Tapa fibra ópt. Duplex SC bl. polar, mate
-
14271606Tapa MINI-COM antracita
-
14271909Tapa MINI-COM bl. polar, mate
-
16617109Tecla relieve K.x bl. polar, brillo
-
14057009Tecla K.x bl. polar, brillo
-
14967009Tecla 5 ind. y portaet. K.x bpb
-
14057004Tecla K.x acero
-
14057003Tecla, K.5, aluminio
-
14057006Tecla K.x antracita
-
14257104Tecla con 0 K.x acero
-
14257103Tecla con "0", K.5, aluminio
-
16517309Tecla relieve K.x bl. polar, brillo
-
16517209Tecla relieve K.x bl. polar, brillo
-
16517109Tecla relieve K.x bl. polar, brillo
-
14377006Tecla doble con ind. K.x antracita
-
14157104Tecla 5 ind. y portaet. K.x acero
-
14157103Tecla con 5 indicadores luminosos y portaetiquetas, K.5, aluminio
-
14157106Tecla 5 ind. y portaet. K.x antracita
-
14157109Tecla 5 ind. y portaet. K.x bpb
-
14657004Tecla mec. triple K.x acero
-
14657006Tecla mec. triple K.x antracita
-
14657009Tecla mec. triple K.x bl. polar, brillo
-
14377004Tecla doble con ind. K.x acero
-
11087003Marco intermedio para tapas centrales, K.5, aluminio
-
11087004Marco intermedio K.x acero
-
11087103Anillo adaptador para tapa 50x50 mm., K.5, aluminio
-
11087104Anillo adaptador K.x acero
-
11547103Anillo adaptador con tapa y portaetiquetas para tapa 50 x 50 mm., K.5, aluminio
-
11547104Anillo ad. con tapa K.x acero
-
16347109Tapa mando rot. 15' K.x bl.polar, brill
-
16347106Tapa mando rot. 15' K.x antracita
-
16347103Tapa con mando rotativo para temporizador mecánico, máx. 15 min, K.5, aluminio
-
16347104Tapa mando rot. 15' K.x acero
-
16357109Tapa mando rot.120' K.x bl.polar, brill
-
16357106Tapa mando rot. 120' K.x antracita
-
16357103Tapa con mando rotativo para temporizador mecánico, máx. 120 min, K.5, aluminio
-
16357104Tapa mando rot. 120' K.x acero
-
1079720300Tapa c/cerradura int. de llave pers, llave ext en 3 pos, berker K.x, aluminio
-
11477006Tapa int./puls. tirador K.x antracita
-
15057004Tapa int./puls. llave K.x acero
-
15057003Tapa para interruptor / pulsador de llave de persianas, sin impresión, K.5, alu
-
15057006Tapa int./puls. llave K.x antracita
-
15057009Tapa int./puls. llave K.x bpb
-
1079730400Tapa c/cerradura int. de llave pers, llave ext en pos media, berker K.x, acero
-
1079730300Tapa c/cerradura int. de llave pers, llave ext en pos media, berker K.x, alu
-
1079730600Tapa c/cerradura int. de llave pers, llave ext en pos media, berker K.x, ant
-
1079730900Tapa c/cerradura int. de llave pers, llave ext en pos media, berker K.x, bp
-
1079720400Tapa c/cerradura int. de llave pers, llave ext en 3 pos, berker K.x, acero
-
1077710900Tapa para interruptor/pulsador rotativo persianas, berker K.x, blanco polar
-
1079720600Tapa c/cerradura int. de llave pers, llave ext en 3 pos, berker K.x, antracita
-
1079720900Tapa c/cerradura int. de llave pers, llave ext en 3 pos, berker K.x, blanco polar
-
1079710400Tapa c/cerradura int. de llave pers, llave ext en pos media, berker K.x, acero
-
1079710300Tapa c/cerradura int. de llave pers, llave ext en pos media, berker K.x, aluminio
-
1079710600Tapa c/cerradura int. de llave pers, llave ext en pos media, berker K.x, ant
-
1079710900Tapa c/cerradura int. de llave pers, llave ext en pos media, berker K.x, bp
-
1077710400Tapa para interruptor/pulsador rotativo persianas, berker K.x, acero
-
1077710300Tapa para interruptor/pulsador rotativo persianas, berker K.x, aluminio
-
11677003Tapa central para piloto, lámpara E14, K.5, aluminio
-
11677004Tapa piloto, lámp. E14 K.x acero
-
11657009Tapa puls. y lámp. E10 K.x bpb
-
11657006Tapa puls. y lámp. E10 K.x antracita
-
11657003Tapa central para piloto / pulsador, lámpara E10, K.5, aluminio
-
11657004Tapa puls. y lámp. E10 K.x acero
-
16417134Tarjetero hotel electrónico, K.5, aluminio
-
16417114Tarjetero hotel electrónico, K.5, acero
-
WDE5031Pulsador NA
-
WDE503101Pulsador 3 salidas 1NA + 2 aux.
-
WDE5035Pulsador entrada común, salidas 2NA
-
WDE503501Pulsador dos circuitos alternativos
-
WDE503503Pulsador dos circuitos alternativos
-
WDE5036Pulsador 1 entrada línea y 2 salidas
-
WDE503808Pulsador en serie, 2 inversores
-
WDE505102Pulsador NA tarjetero hotel
-
WDE505201Pulsador 1NA y 1NC tarjetero hotel
-
WDE505601Pulsador conmutador tarjetero hotel
-
17197015Tapa SCHUKO, K.1, prot inf, rojo
-
17207203Tapa SCHUKO con tapa con bisagra, K.x, prot inf, aluminio
-
17207204Tapa SCHUKO con tapa con bisagra, K.x, prot inf, acero
-
17207206Tapa SCHUKO con tapa con bisagra, K.x, prot inf, antracita
-
17197003Tapa SCHUKO, K.5, prot inf, aluminio
-
17197004Tapa SCHUKO, K.5, prot inf, acero
-
17197006Tapa SCHUKO, K.1, prot inf, antracita
-
17197009Tapa SCHUKO, K.1, prot inf, blanco polar
-
17207209Tapa SCHUKO con tapa con bisagra, K.x, prot inf, blanco polar
-
14641909Tapa jacks Krone bl. polar, mate
-
WDE633023Interruptor 3x1 polo off 16 AX/400V
-
3315437004Toma alta def. 90º K.x acero
-
3315437003Toma alta definición con conexión 90º, K.5, aluminio
-
3315427004Toma alta def. K.x acero
-
3315427003Toma alta definición, K.5, aluminio
-
3315397003Toma USB / audio 3, 5 mm., K.5, aluminio
-
14377004Tecla doble con ind. K.x acero
-
14377003Tecla doble con indicador luminoso, K.5, aluminio
-
14377006Tecla doble con ind. K.x antracita
-
14641606Tapa jacks Krone antracita
-
14631909Tapa jacks AMP bl. polar, mate
-
149202Tapa fibra ópt. Simplex ST bl. brillo
-
149209Tapa fibra ópt.Simplex ST bl.polar, brill
-
14921909Tapa fibra ópt. Simplex ST bl.polar, mate
-
148002Tapa fibra ópt. Duplex SC bl. brillo
-
148009Tapa fibra ópt. Duplex SC bl.polar, brill
-
14801909Tapa fibra ópt. Duplex SC bl. polar, mate
-
14271606Tapa MINI-COM antracita
-
14271909Tapa MINI-COM bl. polar, mate
-
WDF4400Salida de cables
-
WDF4411Salida de cables con espacio adicional
-
WDF4611RSoporte 1 toma modular jack rojo
-
WDF4612WSoporte 1 toma modular jack blanco
-
WDF4614GSoporte 1 toma modular jack verde
-
WDF4711RSoporte 2 tomas modular jack rojo
-
WDF4712WSoporte 2 tomas modular jack blanco
-
WDF4714GSoporte 2 tomas modular jack verde
-
WDF4715NSoporte 2 tomas modular jack marrón
-
WDF4716PSoporte 2 tomas modular jack naranja
Productos asociados
Características técnicas
-
Número de elementos5
-
ColourAcero inoxidable
-
Código RALSimilar a RAL 9022
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialMetal, Acero inoxidable
-
Altura364,50 mm
-
Anchura87 mm
-
Profundidad9,90 mm
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
-
Posición de montaje/conexiónVertical
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK05
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 13537004
Marco 5EV K.5 acero
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-11-09
PDF496,39 kB
Descubra el resto de productos de esta gama
-
5
-
1
10437004Caja mont. 3 el. V K.x aceroPrecio de venta52,76 €/ uni. *52,76 €/ uni. * -
2
13837003Marco 4EH, K.5, aluminioPrecio de venta57,70 €/ uni. *57,70 €/ uni. * -
3
10537003Caja superficie 3EH, K.5, aluminioPrecio de venta52,76 €/ uni. *52,76 €/ uni. * -
4
10427003Caja superficie 2EV, K.5, aluminioPrecio de venta38,22 €/ uni. *38,22 €/ uni. * -
5
13537003Marco 5EV, K.5, aluminioPrecio de venta90,74 €/ uni. *90,74 €/ uni. *