Tapa, USB C, berker K.x, bp 48607009
EAN
4011334535379
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
6,30 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Productos compatibles
-
Productos asociados 31 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
Conexión
-
Tipo de conector/enchufeUSB
-
Número de conexiones1
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RAL9010
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialTermoplástico
Dimensiones
-
Altura55,50 mm
-
Anchura70,50 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con abrazadera
-
Tipo conector/enchufe USBC
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Resistencia al impacto IKIK05
-
Sistemas con productos relacionadosBerker K.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto 48607009
Tapa, USB C, berker K.x, bp
PDF -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2023-04-14
PDF178,90 kB
Más descargas