Tapa ciega, K.5, aluminio 10457003
Precio de venta
21,87 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Accesorios para mecanismos 1 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 19 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Materiales
-
ColourAluminio
-
Código RALSimilar a RAL 9006
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialAluminio
-
TratamientoAnodizado
Dimensiones
-
Altura71 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad7 mm
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP44
-
Resistencia al impacto IKIK05
Conectividad
-
Tipo de montajeConexión con tornillos
-
Con soporte para montaje con garrasNo
Identificación
-
Disposición de montajeElemento básico con pieza central
-
Sistemas con productos relacionadosK.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 10457003
Tapa ciega, K.5, aluminio
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12
PDF387,06 kB
Más descargas