The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • berker K.5
    • Productos comple­men­ta­rios - berker K.5
    • 11677004
    EAN
    4011334276036
    Cantidad
    10 Piezas
    • Productos comple­men­ta­rios - berker K.5

    Tapa piloto, lámp. E14 K.x acero 11677004

    Precio de venta
    14,60 €
    / uni. *
    14,60 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tapa piloto, lámp. E14 K.x acero

    11677004

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Acce­so­rios para meca­nismos 1 productos disponibles

    Productos compatibles

    • Productos asociados 19 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Acce­so­rios para meca­nismos
    • 10107200

      Kit sellado tomas Schuko K.x, Q.x

      9,90 €  / uni.*

    Productos asociados

    • 13137004

      Marco 1E, K.5 acero

      14,42 €  / uni.*
    • 13537004

      Marco 5EV K.5 acero

      90,74 €  / uni.*
    • 13437004

      Marco 4EV K.5 acero

      57,70 €  / uni.*
    • 13337004

      Marco 3EV K.5 acero

      50,19 €  / uni.*
    • 13937004

      Marco 5EH K.5 acero

      90,74 €  / uni.*
    • 13837004

      Marco 4EH K.5 acero

      57,70 €  / uni.*
    • 13737004

      Marco 3EH K.5 acero

      50,19 €  / uni.*
    • 13637004

      Marco 2EH K.5 acero

      23,15 €  / uni.*
    • 13537003

      Marco 5EV, K.5, aluminio

      90,74 €  / uni.*
    • 13337003

      Marco 3EV, K.5, aluminio

      50,19 €  / uni.*
    • 13937003

      Marco 5EH, K.5, aluminio

      90,74 €  / uni.*
    • 13837003

      Marco 4EH, K.5, aluminio

      57,70 €  / uni.*
    • 13737003

      Marco 3EH, K.5, aluminio

      50,19 €  / uni.*
    • 13637003

      Marco 2EH, K.5, aluminio

      23,15 €  / uni.*
    • 10107200

      Kit sellado tomas Schuko K.x, Q.x

      9,90 €  / uni.*
    • 13137003

      Marco 1E, K.5, aluminio

      14,42 €  / uni.*
    • 13237003

      Marco 2EV, K.5, aluminio

      23,15 €  / uni.*
    • 13237004

      Marco 2EV K.5 acero

      23,15 €  / uni.*
    • 13437003

      Marco 4EV, K.5, aluminio

      57,70 €  / uni.*

    Características técnicas

    Cone­xión
    • Tipo de porta­lám­paras
      E14
    Mate­riales
    • Colour
      Acero inoxi­dable
    • Código RAL
      Similar a RAL 9022
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    • Mate­rial
      Acero inoxi­dable, Termo­plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento, Lacado
    Texto
    • Inscrip­ción
      Sin inscrip­ción
    • Tipo de montaje
      Para fija­ción ator­ni­llada
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP44
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      K.x

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11677004
    PDF
    Informe RoHS 11677004
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 11677004 | Hager España

      Imagen del producto 11677004

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 11677004 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 11677004

      Tapa piloto, lámp. E14 K.x acero

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      11087104 - Anillo adaptador K.x acero
      11087104
      Anillo adaptador K.x acero
      Precio de venta
      7,27 €
      / uni. *
      7,27 €
      / uni. *
    • 2
      6710457003 - Tapa ciega, con base y garras, K.5, aluminio
      6710457003
      Tapa ciega, con base y garras, K.5, aluminio
      Precio de venta
      22,33 €
      / uni. *
      22,33 €
      / uni. *
    • 3
      6710457004 - Tapa ciega con garras K.x acero
      6710457004
      Tapa ciega con garras K.x acero
      Precio de venta
      22,33 €
      / uni. *
      22,33 €
      / uni. *
    • 4
      10457003 - Tapa ciega, K.5, aluminio
      10457003
      Tapa ciega, K.5, aluminio
      Precio de venta
      21,87 €
      / uni. *
      21,87 €
      / uni. *
    • 5
      11547103 - Anillo adaptador con tapa y portaetiquetas para tapa 50 x 50 mm., K.5, aluminio
      11547103
      Anillo adaptador con tapa y portaetiquetas para tapa 50 x 50 mm., K.5, aluminio
      Precio de venta
      32,76 €
      / uni. *
      32,76 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U