- Tecnología de comunicación - berker S.1
- Tecnología de comunicación - berker B.3
- Tecnología de comunicación - berker B.7
- Tecnología de comunicación - berker Q.1
- Tecnología de comunicación - berker Q.3
- Tecnología de comunicación - berker Q.7
- Tecnología de comunicación - berker K.1
- Tecnología de comunicación - berker K.5
- Tecnología de comunicación - berker R.1
- Tecnología de comunicación - berker R.3
- Tecnología de comunicación - berker R.8
- Tecnología de comunicación - berker Serie 1930
- Tecnología de comunicación - Serie Glas
- Tecnología de comunicación - Serie R.classic
- Ver más
RJ45 doble, Cat. 6a / Clase E WDF410866
Precio de venta
41,08 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (16)Productos compatibles
-
Productos asociados 479 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Productos asociados
Características técnicas
Frecuencia
-
Ancho de banda de transmisión250 - 250 MHz
Equipo
-
Número de salidas2
-
Con tapa abatibleNo
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-40 - 70 °C
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteBorne LSA+
Materiales
-
ColourLight grey
-
MaterialMetal, Plástico
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Tensión
-
Tensión asignada72 V
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal IN1 A
Dimensiones
-
Profundidad del montaje31 mm
-
Dimensiones de la abertura (ancho x alto)71,0 x 71,0
Texto
-
SalidaCon salida oblicua de 45°
-
TensiónAdecuado para PoE+
-
Tipo de montajeSin garras de expansión
-
ProtecciónSin pantalla protectora
-
PantallaCables bus apantallados
-
Placa de soporte / aro de soporteCáncamos externos pueden colocarse en el aro de soporte para aquellos diseños redondeados
-
Tipo de conexiónCon terminales LSA+
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WDF410866
RJ45 doble, Cat. 6a / Clase E
PDF -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Herramienta
Herramienta en-GB 2026-10-13
MSI56,92 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-02-19
PDF338,44 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-07-21
PDF379,69 kB
Declaración de conformidad pl-PL 2026-04-24
PDF301,12 kB
Más descargas