The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Serie 1930
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - Serie 1930
    • WTF4108WG
    EAN
    3250610090190
    Cantidad
    10 Piezas
    Herramienta de software de-DE 2025-11-13 Herramienta de software de-DE 2026-04-01
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - Serie 1930
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - Serie Glas
    • Ver más

    Tapa toma doble teléfono/red WTF4108WG

    Precio de venta
    27,79 €
    / uni. *
    27,79 €
    / uni. *

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión
    Disponible próximamente

    Tapa toma doble teléfono/red

    WTF4108WG

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      UAE/IAE (ISDN)
    • Número de cone­xiones
      2
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      2
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco polar
    • Código RAL
      9010
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Altura
      50 mm
    • Anchura
      50 mm
    • Profun­didad
      7,80 mm
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con torni­llos
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK02
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      Serie 1930 / Serie Glas

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WTF4108WG
    PDF
    Informe RoHS WTF4108WG
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WTF4108WG | Hager España

      Imagen del producto WTF4108WG

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WTF4108WG | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WTF4108WG

      Tapa toma doble teléfono/red

      PDF
    • Herramienta de software

      Imagen Herramienta de software de-DE 2025-11-13 | Hager España

      Herramienta de software de-DE 2025-11-13

      URL
      Imagen Herramienta de software de-DE 2026-04-01 | Hager España

      Herramienta de software de-DE 2026-04-01

      URL
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-02-02 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      260415 - Cargador USB A+C,series rotativas, negro
      260415
      Cargador USB A+C, series rotativas, negro
      Precio de venta
      58,66 €
      / uni. *
      58,66 €
      / uni. *
    • 2
      260419 - USB A+C flush-mounted 230 V, 3 A
      260419
      USB A+C flush-mounted 230 V, 3 A
      Precio de venta
      92,30 €
      / uni. *
      92,30 €
      / uni. *
    • 3
      459410 - TV+R+SAT+SAT, única
      459410
      TV+R+SAT+SAT, única
    • 4
      450210 - TV+R, única
      450210
      TV+R, única
    • 5
      WDF410866 - RJ45 doble, Cat. 6a / Clase E
      WDF410866
      RJ45 doble, Cat. 6a / Clase E
      Precio de venta
      39,50 €
      / uni. *
      39,50 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U