Tapa toma TV 4 sal. tornillo aluminio 14831404

EAN
4011334227236
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
13,22 €
/ uni. *

Características técnicas

Conectividad
  • Salidas
    Con 2 salidas SAT adicionales (terminales F)
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Aluminio
  • Material / elaboración
    Lacado
  • Material
    Termoplástico
  • Superficie
    mate
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para fijación atornillada
Equipo
  • Placa de soporte / aro de soporte
    sin anillo de soporte
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Identificación
  • Aplicaciones
    Tecnología de comunicación
  • Serie principal de diseño
    SISTEMA DE PLACAS CENTRALES
  • Serie
    S.1, B2, Berker B.7, Berker K.1

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.