Marco 5E S1 blanco brillo 10158982

EAN
4011334276913
Cantidad
2 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
10,66 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    9.5 mm
  • Altura
    80.5 mm
  • Ancho
    365 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    5
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    blanco
  • Color
    Blanco
  • Color
    blanco 
  • Color RAL
    RAL 1013 - Blanco perla
  • Material
    Duroplástico
  • Material/superficie
    Metal, perfiles de aluminio
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para montaje vertical y horizontal, Fijación de conectores
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER S.1

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.