Tapa toma 6 polos acero 147404

EAN
4011334195115
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
27,22 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Empotrado
Materiales, acabados, colores
  • Color independiente de las series de diseño
    acero inoxidable
  • Color
    acabado acero inox
  • Color RAL
    RAL 9022 - Gris claro perlado
  • Material / elaboración
    Lacado
  • Material
    Termoplástico
  • Superficie
    mate
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para fijación atornillada
Identificación
  • Aplicaciones
    Sistemas de conexión y accesorios
  • Serie principal de diseño
    SISTEMA DE PLACAS CENTRALES
  • Serie
    Zubeh�r, ARSYS, Berker K.5

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.