Marco intermedio K.x acero 11087004
EAN
4011334275619
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
7,37 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Material de identificación para mecanismos 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Materiales
-
ColourAcero inoxidable
-
Código RAL9022
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialAcero inoxidable, Termoplástico
-
TratamientoLacado
Dimensiones
-
Altura56 mm
Texto
-
EtiquetaPortaetiqueta encajable
-
Series relacionadasBerker K.5
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Más descargas