The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • berker S.1
    • Productos comple­men­ta­rios - berker S.1
    • 19057004
    EAN
    4011334275572
    Cantidad
    10 Piezas
    • Productos comple­men­ta­rios - berker S.1
    • Productos comple­men­ta­rios - berker B.3
    • Productos comple­men­ta­rios - berker B.7
    • Productos comple­men­ta­rios - berker Q.1
    • Productos comple­men­ta­rios - berker Q.3
    • Productos comple­men­ta­rios - berker Q.7
    • Productos comple­men­ta­rios - berker K.1
    • Productos comple­men­ta­rios - berker K.5
    • Ver más

    Portaet. marco interm. acero 19057004

    Precio de venta
    8,85 €
    / uni. *
    8,85 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Portaet. marco interm. acero

    19057004

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Adap­tador de tran­si­ción para la insta­la­ción de conmuta­dores domés­ticos 1 productos disponibles

    Productos compatibles

    • Productos asociados 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Adap­tador de tran­si­ción para la insta­la­ción de conmuta­dores domés­ticos
    • 11087004

      Marco intermedio K.x acero

      7,89 €  / uni.*

    Productos asociados

    • 11087004

      Marco intermedio K.x acero

      7,89 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      8 mm
    • Anchura
      53 mm
    Mate­riales
    • Colour
      Acero inoxi­dable
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    • Código RAL
      Similar a RAL 9022
    • Trans­pa­rente
      No
    • Mate­rial
      Acero inoxi­dable, Termo­plás­tico
    Texto
    • Inscrip­ción
      Sin inscrip­ción

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration 19057004
    PDF
    Informe RoHS 19057004
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 19057004 | Hager España

      Imagen del producto 19057004

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 19057004 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 19057004

      Portaet. marco interm. acero

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12

      PDF
      381,14 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      11091616 - Anillo adaptador S/B antracita
      11091616
      Anillo adaptador S/B antracita
      Precio de venta
      3,11 €
      / uni. *
      3,11 €
      / uni. *
    • 2
      10091616 - Tapa ciega atorn. S/B antracita
      10091616
      Tapa ciega atorn. S/B antracita
      Precio de venta
      21,11 €
      / uni. *
      21,11 €
      / uni. *
    • 3
      6710091909 - Tapa ciega con garras S/B bpm
      6710091909
      Tapa ciega con garras S/B bpm
      Precio de venta
      12,49 €
      / uni. *
      12,49 €
      / uni. *
    • 4
      11988989 - Tapa lámp. E14 S/B bl. polar,brillo
      11988989
      Tapa lámp. E14 S/B bl. polar, brillo
      Precio de venta
      5,50 €
      / uni. *
      5,50 €
      / uni. *
    • 5
      11091919 - Anillo adaptador S/B bl. polar,mate
      11091919
      Anillo adaptador S/B bl. polar, mate
      Precio de venta
      4,07 €
      / uni. *
      4,07 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U