The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Soluciones KNX
    • Sensores
    • Contro­lador de tempe­ra­tura de la habita­ción
    • 75441271
    EAN
    4011334384625
    Cantidad
    1 uni.
    • Contro­lador de tempe­ra­tura de la habita­ción

    Termostato con BCU sin ctrl man, Q.x,alu 75441271

    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Termostato con BCU sin ctrl man, Q.x,alu

    75441271

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Acce­so­rios para termos­tato de ambien­te/­c­ro­no­ter­mos­tato 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Acce­so­rios para termos­tato de ambien­te/­c­ro­no­ter­mos­tato
    • WDN9031

      Sensor de temperatura, negro

      37,71 €  / uni.*

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Consumo de corriente de bus (trans­fe­rencia de datos)
      7,50 mA
    Funciones
    • Opera­ción para­lela posible
      No
    • Con opera­ción local
      No
    Mate­riales
    • Colour
      Aluminio
    Dimen­siones
    • Profun­didad del montaje
      22,70 mm
    • Profun­didad de montaje cajas de empo­trar
      26 mm
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - 45 °C
    • Clase de eficiencia ener­gética
      IV (2%)
    Tensión
    • Tensión de servicio del BUS
      21 - 32 V
    Texto
    • Tipo de montaje
      Sin garras de expan­sión

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration 75441271
    PDF
    Informe RoHS 75441271
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 75441271 | Hager España

      Imagen del producto 75441271

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 75441271 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 75441271

      Termostato con BCU sin ctrl man, Q.x,alu

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual for 754412xx - KNX thermostat for objects (EN, 2010-07) | Hager España

      Manual for 754412xx - KNX thermostat for objects (EN, 2010-07)

      Manual de instalación en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      292,10 kB
      Imagen Manual for 754412xx - KNX thermostat for objects (ES, 2010-07) | Hager España

      Manual for 754412xx - KNX thermostat for objects (ES, 2010-07)

      Manual de instalación es-ES 2020-01-01

      PDF
      293,97 kB
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

      ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

      PDF
      11,29 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

      Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

      PDF
      1,35 MB
      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

      Folleto Soluciones para hoteles

      PDF
      7,72 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

      Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

      PDF
      6,09 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Base de datos de productos KNX

      Imagen KNX Database (from ETS2) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07) | Hager España

      KNX Database (from ETS2) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)

      Base de datos de productos KNX International 2023-08-25

      VD2
      301,97 kB
      Imagen KNX Database (from ETS2) for 754412XX - KNX object thermostat (2012-11) | Hager España

      KNX Database (from ETS2) for 754412XX - KNX object thermostat (2012-11)

      Base de datos de productos KNX International 2023-08-25

      VD2
      181,44 kB
      Imagen KNX Database (from ETS3) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07) | Hager España

      KNX Database (from ETS3) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)

      Base de datos de productos KNX International 2023-08-25

      VD4
      304,03 kB
      Imagen KNX Database (from ETS3) for 754412xx - KNX object thermostat (2012-11) | Hager España

      KNX Database (from ETS3) for 754412xx - KNX object thermostat (2012-11)

      Base de datos de productos KNX International 2023-08-25

      VD4
      142,98 kB
    • Guía de aplicación

      Imagen Application description ETS for 754412xx - KNX object thermostat (EN, 2007-07) | Hager España

      Application description ETS for 754412xx - KNX object thermostat (EN, 2007-07)

      Guía de aplicación en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      827,56 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration of Conformity | Hager España

      Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad International 2021-09-23

      PDF
      293,22 kB
      Imagen Declaration of Conformity | Hager España

      Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad International 2021-09-23

      PDF
      287,34 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      11087003 - Marco intermedio para tapas centrales, K.5, aluminio
      11087003
      Marco intermedio para tapas centrales, K.5, aluminio
      Precio de venta
      7,89 €
      / uni. *
      7,89 €
      / uni. *
    • 2
      11087004 - Marco intermedio K.x acero
      11087004
      Marco intermedio K.x acero
      Precio de venta
      7,89 €
      / uni. *
      7,89 €
      / uni. *
    • 3
      11098982 - Marco intermedio S/B bl. brillo
      11098982
      Marco intermedio S/B bl. brillo
      Precio de venta
      3,36 €
      / uni. *
      3,36 €
      / uni. *
    • 4
      11091606 - Marco intermedio S/B antracita
      11091606
      Marco intermedio S/B antracita
      Precio de venta
      4,07 €
      / uni. *
      4,07 €
      / uni. *
    • 5
      75941001 - Mecanismo adaptador para sensores
      75941001
      Mecanismo adaptador para sensores
      Precio de venta
      13,33 €
      / uni. *
      13,33 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U