Tarjetero hotel electrónico, S/B, blanco brillo 16408992
EAN
4011334404743
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
95,84 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente de conmutación10 A
Tensión
-
Tensión asignada230 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Arquitectura
-
Número de polos1
Potencia
-
Lámpara incandescente y halógena de 230 V.1500 W
-
Lámparas fluorescentes - en conmutación Duo1500 W
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
Controles e indicadores
-
Con contacto de señal de retroalimentaciónNo
-
Número de teclas0
-
Series relacionadasBerker B.3, Berker B.7, Berker S.1
-
Sistemas con productos relacionadosBerker S.x/B.x
Materiales
-
ColourBlanco
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialMetal, Plástico
-
TransparenteNo
Dimensiones
-
Profundidad57,30 mm
-
Profundidad de montaje32 mm
-
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado35 mm
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 50 °C
Texto
-
IluminaciónPara iluminación
-
InscripciónCon inscripción "Hotelcard"
-
Tipo de conexiónCon terminales atornillados
-
Tipo de montajeCon garras de expansión
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-09-23
PDF307,54 kBDeclaración de conformidad International 2021-09-23
PDF335,19 kB
Más descargas