![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tarjetero hotel electrónico, S/B, aluminio 16408984
EAN
4011334404781
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
Precio de venta
97,78 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Arquitectura
-
Número de pulsadores0
-
MontajeEmpotrado
Configuración
-
Tipo de conmutación / variante1 polo
-
antibacterialtreatmentNo
-
Tiempo de retardo a la desconexión gradualmente ajustable0, 15, 30, 60 s
-
AjustesCon potenciómetro para el ajuste por etapas del tiempo de retardo a la desconexión
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal230 V
-
Tensión nominal230 V AC
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Corriente eléctrica
-
Carga inductiva con cos φ = 0,6máx. 6 A
-
Corriente de conmutación10 A /230 V AC1
Dimensiones
-
Profundidad57.3 mm
-
Profundidad de montaje32 mm
-
Ancho de tarjetamáx. 55 mm
-
Espesor de la tarjeta0.8…1.2 mm
-
Altura71 mm
-
Ancho71 mm
Potencia
-
Transformadores convencionales1500 VA
-
Transformadores electrónicos1500 W
Materiales, acabados, colores
-
ColorAluminio
-
Coloracabado aluminio
-
Color RALRAL 9006 - Aluminio blanco
-
MaterialPlástico+Metal
-
Superficiemate
Gestión de lámparas fluorescentes
-
Lámparas fluorescentes compactas500 W
-
- en conmutación Duo1500 W
Gestión de iluminación LED
-
LEDSe enciende el LED azul si la tarjeta de hotel no está introducida
Gestión de lámparas incandescentes
-
Lámparas incandescentes y halógenas 230 V1500 W
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeCon garras de expansión
Conexión
-
Terminales roscados (máx.)2 x 2,5 mm²
-
Tipo de conexiónCon terminales atornillados
Equipo
-
IluminaciónPara iluminación
-
Libres de potencialCon contacto libre de potencial
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…50 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-25…70 °C el almacenamiento >45 °C reduce la vida útil
Identificación
-
AplicacionesControl de iluminación
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1/B.3/B.7
-
SerieS.1, B2, Berker B.7
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 16408984
PDF785 KBManuales para el instalador 16408984
PDF730 KBManuales para el instalador 16408984
PDF905 KBManuales para el instalador 16408984
PDF650 KBManuales para el instalador 16408984
PDF897 KBManuales para el instalador 16408984
PDF780 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF335 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF307 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 16408984
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 16408984
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas