Toma VGA S/B bl. polar,mate 3315401909
EAN
4011334330264
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
83,04 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Conectividad
-
SalidaCon salida recta
-
Tipo de conectorCompatible S-VGA
-
Conector enchufable/terminalesCon terminal de 15 polos Mini Sub-D (frontal)
Dimensiones
-
Profundidad de montaje12 mm
Frecuencia
-
Rango de frecuencias vídeomáx. 160 MHz
Pantalla
-
Resoluciónmáx. 1280 x 1024 px
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieBlanco polar
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialPlástico+Metal
-
Superficiemate
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeSin garras de expansión, Para fijación atornillada
Conexión
-
Tipo de conexiónCon casquillo de la parte posterior para conexión a cable VGA premontado
-
conexiónCon conector doble Mini Sub-D de 15 polos
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soportecon aro de soporte
Identificación
-
AplicacionesTecnología de comunicación
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1/B.3/B.7
-
SerieS.1, B2, Berker B.7
Instrucciones
-
Texto de la notaPara conectar ordenadores PC y portátiles con equipos de indicación como, por ejemplo, monitores, pantallas LCD y proyectores. ; ¡Observe las indicaciones de los fabricantes de cables y aparatos para determinar la longitud máx. del cable VGA! ; Marca Fränkische: "Tubo multimedia" para el tendido de cables de conexión premontados, n.º art. 294.10.092. ; Recomendación de instalación: Marca Kaiser: "Caja Electronic" para respetar los radios de curvatura permitidos, n.º art. 1068-02 o 9062-74
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 3315401909
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
PDF3 MBManuales para el instalador 3315401909
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
PDF3 MBManuales para el instalador 3315401909
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NO-ES, 2023-03)
PDF3 MBManuales para el instalador 3315401909
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NO-ES, 2020-12)
PDF3 MB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 3315401909
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 3315401909
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas