The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • berker S.1
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker S.1
    • 260419
    EAN
    4011334000549
    Cantidad
    1 uni.
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker S.1
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker B.3
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker B.7
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker Q.1
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker Q.3
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker K.1
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker K.5
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker R.1
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker R.3
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker Serie 1930
    • Ver más

    USB A+C flush-mounted 230 V, 3 A 260419

    Precio de venta
    92,30 €
    / uni. *
    92,30 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    USB A+C flush-mounted 230 V, 3 A

    260419

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Borne de tornillo
    Tensión
    • Tensión de entrada
      230-230 V
    • Tensión de salida
      5-5 V
    Dimen­siones
    • Profun­didad del montaje
      32 mm
    • Profun­didad de montaje cajas de empo­trar
      34 mm
    Equipo
    • Número de salidas
      2
    Acce­so­rios
    • Con fusibles modulares
      No
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco polar
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    Potencia
    • Consumo de potencia en espera
      0,15 W
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      0,20 A
    • Corriente de salida
      3000 mA
    Texto
    • Jacks de cone­xión
      Con toma USB tipo A + tipo C
    • Fusible
      Prote­gido contra cortocir­cuitos y sobre­cargas (protec­ción elec­tró­nica)
    • Tipo de cone­xión
      Con bornes con torni­llos
    • Protec­ción
      Sin protec­ción adicional de contactos

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - USB A+C flush-mounted 230 V, 3 A (English )
    PDF
    434,23 kB
    REACH declaration 260419
    PDF
    Informe RoHS 260419
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 260419 | Hager España

      Imagen del producto 260419

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 260419 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 260419

      USB A+C flush-mounted 230 V, 3 A

      PDF
    • Manual

      Imagen Manual en-GB, de-DE, nl-NL 2024-02-15 | Hager España

      Manual en-GB, de-DE, nl-NL 2024-02-15

      PDF
      2,63 MB
      Imagen Manual fr-FR, nn-NO, es-ES 2024-02-15 | Hager España

      Manual fr-FR, nn-NO, es-ES 2024-02-15

      PDF
      2,63 MB
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    • tarifas

      Imagen TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX | Hager España

      TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX

      PDF
      43,62 MB
    • Anuncio

      Imagen Anuncio Diseño Interior - A4 - Series iluminadas rotativas | Hager España

      Anuncio Diseño Interior - A4 - Series iluminadas rotativas

      PDF
      48,60 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24

      PDF
      264,49 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      14921909 - Tapa fibra ópt. Simplex ST bl.polar,mate
      14921909
      Tapa fibra ópt. Simplex ST bl.polar, mate
      Precio de venta
      27,78 €
      / uni. *
      27,78 €
      / uni. *
    • 2
      149202 - Tapa fibra ópt. Simplex ST bl. brillo
      149202
      Tapa fibra ópt. Simplex ST bl. brillo
      Precio de venta
      23,66 €
      / uni. *
      23,66 €
      / uni. *
    • 3
      143102 - Tapa central transm. bl. brillo
      143102
      Tapa central transm. bl. brillo
      Precio de venta
      11,44 €
      / uni. *
      11,44 €
      / uni. *
    • 4
      14941606 - Tapa AMP-ACO antracita
      14941606
      Tapa AMP-ACO antracita
      Precio de venta
      9,67 €
      / uni. *
      9,67 €
      / uni. *
    • 5
      14941909 - Tapa AMP-ACO bl. polar,mate
      14941909
      Tapa AMP-ACO bl. polar, mate
      Precio de venta
      6,70 €
      / uni. *
      6,70 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U