- Control de HVAC - berker S.1
- Control de HVAC - berker B.3
- Control de HVAC - berker B.7
- Control de HVAC - berker Q.1
- Control de HVAC - berker Q.3
- Control de HVAC - berker Q.7
- Control de HVAC - berker K.1
- Control de HVAC - berker K.5
- Control de HVAC - berker R.1
- Control de HVAC - berker R.3
- Control de HVAC - berker R.8
- Ver más
Int. rotativo 0-1-2-3 WDE386103
Precio de venta
37,27 €
/ uni.
*
Disponible próximamente
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (28)Productos compatibles
-
Productos asociados 496 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Productos asociados
Características técnicas
Tensión
-
Tensión nominal250 - 250 V
-
Tensión asignada250 V
Corriente eléctrica
-
Corriente de conmutación10 AX (100W LED (SBL))
-
Corriente nominal asignada10 A
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Dimensiones
-
Profundidad42 mm
-
Profundidad de montaje cajas de empotrar35 mm
Materiales
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamientoSin tratamiento
Arquitectura
-
Elemento de control/operaciónRotativo
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteBorne de tornillo
Texto
-
Modo conmutaciónCon posición 0: 0-1-2-3
-
Tipo de conexiónCon bornes roscados
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto WDE386103
Int. rotativo 0-1-2-3
PDF -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-02-12
PDF346,97 kB
Más descargas