Tapa para interruptor 3 pos c/mando rotativo, con pos neutra, berker K.x, acero 1087710400
EAN
4011334507994
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
20,65 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Accesorios para mecanismos 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Materiales
-
ColourAcero inoxidable
-
Código RAL9022
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialAcero inoxidable
-
TratamientoSin tratamiento
Texto
-
InscripciónCon inscripción
-
Tipo de montajePara fijación atornillada
Equipo
-
Ventana de control / salida de luzNo
Accesorios
-
Tiene campo de etiquetadoNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP44
-
Sistemas con productos relacionadosBerker K.x
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-10-08
PDF224,35 kB
Más descargas