The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • berker S.1
    • Control de HVAC - berker S.1
    • 1084160600
    EAN
    4011334507819
    Cantidad
    1 uni.
    • Control de HVAC - berker S.1
    • Control de HVAC - berker B.3
    • Control de HVAC - berker B.7
    • Ver más

    Tapa int 3 pos. c/mando rotativo, sin posición 0, berker S/B, antracita 1084160600

    Precio de venta
    16,53 €
    / uni. *
    16,53 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tapa int 3 pos. c/mando rotativo, sin posición 0, berker S/B, antracita

    1084160600

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Rota­tivo
    Mate­riales
    • Colour
      Antra­cita
    • Código RAL
      Similar a RAL 7021
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Altura
      58 mm
    • Anchura
      58 mm
    • Profun­didad
      20 mm
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con torni­llos
    Equipo
    • Ventana de control / salida de luz
      No
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Iden­ti­fi­ca­ción
    • Dispo­si­ción de montaje
      Placa central
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      S.x/B.x

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 1084160600
    PDF
    Informe RoHS 1084160600
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 1084160600 | Hager España

      Imagen del producto 1084160600

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 1084160600 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 1084160600

      Tapa int 3 pos. c/mando rotativo, sin posición 0, berker S/B, antracita

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2021-10-08

      PDF
      224,35 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      20268989 - Term. con conm. S/B bl.polar,brillo
      20268989
      Term. con conm. S/B bl.polar, brillo
      Precio de venta
      120,52 €
      / uni. *
      120,52 €
      / uni. *
    • 2
      WDE386103 - Int. rotativo 0-1-2-3
      WDE386103
      Int. rotativo 0-1-2-3
      Precio de venta
      38,76 €
      / uni. *
      38,76 €
      / uni. *
    • 3
      20341606 - Termostato s. rad. S/B antracita
      20341606
      Termostato s. rad. S/B antracita
      Precio de venta
      422,90 €
      / uni. *
      422,90 €
      / uni. *
    • 4
      WDE5031 - Pulsador NA
      WDE5031
      Pulsador NA
      Precio de venta
      6,84 €
      / uni. *
      6,84 €
      / uni. *
    • 5
      1096190900 - Tapa int 3 pos. c/mando rotativo, con pos. neutra, berker S/B, blanco polar mate
      1096190900
      Tapa int 3 pos. c/mando rotativo, con pos. neutra, berker S/B, blanco polar mate
      Precio de venta
      14,11 €
      / uni. *
      14,11 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U