Tapa int. 3 posiciones c/mando rotativo, con pos. neutra,berker Q.x,blanco polar 1096608900
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Accesorios para mecanismos 1 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 113 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
-
Elemento de control/operaciónRotativo
-
ColourBlanco polar
-
Código RALSimilar a RAL 9010
-
Acabado de la superficieAterciopelado
-
MaterialDuroplástico
-
TratamientoSin tratamiento
-
Altura58,80 mm
-
Anchura58,80 mm
-
Profundidad30,50 mm
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
-
Ventana de control / salida de luzNo
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Utilizable en una clase de protección IP superiorIP44 en combinación con juego de juntas
-
Disposición de montajePlaca central
-
Sistemas con productos relacionadosQ.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 1096608900
Tapa int. 3 posiciones c/mando rotativo, con pos. neutra,berker Q.x,blanco polar
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-10-08
PDF224,35 kB