Tapa int. 3 posiciones c/mando rotativo, con pos. neutra, berker Q.x, aluminio 1096608400
EAN
4011334508199
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
26,33 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Accesorios para mecanismos 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Materiales
-
ColourAluminio
-
Código RAL9006
-
Acabado de la superficieAterciopelado
-
MaterialDuroplástico
-
TratamientoLacado
Texto
-
InscripciónCon inscripción
-
Tipo de montajePara fijación atornillada
Equipo
-
Ventana de control / salida de luzNo
Accesorios
-
Tiene campo de etiquetadoNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
-
Sistemas con productos relacionadosBerker Q.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-10-08
PDF224,35 kB
Más descargas