Altavoz UP, berker S/B,blanco pol brillo • 28828989 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • Series de meca­nismos
  • berker S.1
  • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker S.1
  • 28828989

Altavoz UP, berker S/B,blanco pol brillo

28828989

  • Series de meca­nismos

Altavoz UP, berker S/B,blanco pol brillo 28828989

EAN
4011334342618
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
46,35 €
/ uni. *
46,35 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Características técnicas

Resis­tencia
  • Impe­dancia
    4 Ω
Frecuencia
  • Frecuencia
    170 - 18000 Hz
Dimen­siones
  • Profun­didad de montaje
    35 mm
Mate­riales
  • Colour
    Blanco polar
  • Acabado de la super­ficie
    Brillante
  • Trata­miento
    Sin trata­miento
Potencia
  • Manejo de potencia musical
    4 W
Texto
  • Tipo de montaje
    Sin garras de expan­sión

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Conformidad con REACH Sí

Certificaciones y documentos

REACH declaration 28828989 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration 28828989 (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen 28828989 | Hager España

    Imagen del producto 28828989

  • Folletos técnicos

    Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

    Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

    PDF
    13,18 MB
  • Folleto

    Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

    Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

    PDF
    9,48 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaration of Conformity | Hager España

    Declaration of Conformity

    Declaración de conformidad International 2021-06-11

    PDF
    275,00 kB
    Imagen Declaration of Conformity | Hager España

    Declaration of Conformity

    Declaración de conformidad International 2021-06-11

    PDF
    272,13 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    48031909 - Toma SCHUKO/USB, S.x/B.x, blanco polar mate
    48031909
    Toma SCHUKO/USB, S.x/B.x, blanco polar mate
    Precio de venta
    79,22 €
    / uni. *
    79,22 €
    / uni. *
  • 2
    28829909 - Altavoz UP, berker S/B,blanco polar mate
    28829909
    Altavoz UP, berker S/B, blanco polar mate
    Precio de venta
    46,35 €
    / uni. *
    46,35 €
    / uni. *
  • 3
    260205 - Toma USB 230V antracita, mate
    260205
    Toma USB 230V antracita, mate
    Precio de venta
    72,45 €
    / uni. *
    72,45 €
    / uni. *
  • 4
    260209 - Toma USB 230V bl. polar, mate
    260209
    Toma USB 230V bl. polar, mate
    Precio de venta
    72,45 €
    / uni. *
    72,45 €
    / uni. *
  • 5
    260415 - USB A+C Ladesteckdose 230V, 2fach, 3.0A, runder Tragring, anthrazit matt
    260415
    Insats USB A + C ladduttag 3 A rund Svart serie 1930
    Precio de venta
    58,66 €
    / uni. *
    58,66 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U