Tapa AMP-ACO bl. polar,mate 14941909
EAN
4011334227489
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
6,07 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Configuración
-
Categoría/puertosCat.5, cat.6 y cat.7
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieBlanco polar
-
MaterialPlástico+Metal
-
Superficiemate/satinado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeFijación por inserción de placas centrales
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soportesin anillo de soporte
Identificación
-
AplicacionesTecnología de comunicación
-
Serie principal de diseñoTECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN
-
SerieB.1, Berker B.7, Berker Q.1, S.1, B2
Instrucciones
-
Texto de la notaConsulte el catálogo online de Berker para obtener información más detallada sobre los artículos compatibles de otros fabricantes.
Documentos
Más descargas