The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • berker S.1
    • Marcos y cajas de super­ficie - Berker S.1
    • 10439909
    EAN
    4011334230632
    Cantidad
    5 Piezas
    • Marcos y cajas de super­ficie - Berker S.1
    • Marcos y cajas de super­ficie - Berker Q.3
    • Ver más

    Caja mont. 3E S1 bl. polar,mate 10439909

    Precio de venta
    42,87 €
    / uni. *
    42,87 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Caja mont. 3E S1 bl. polar,mate

    10439909

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Capa­cidad
    • Número de módulos
      3
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco polar
    • Código RAL
      Similar a RAL 9010
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Altura
      83 mm
    • Anchura
      225 mm
    • Profun­didad
      42 mm
    • Profun­didad del montaje
      37 mm
    Equipo
    • Con entrada de cable
      Sí
    Insta­la­ción, montaje
    • Posi­ción de montaje/co­ne­xión
      Hori­zontal, Vertical
    • Montaje en
      Montaje en super­ficie
    Acce­so­rios
    • Con cubierta de marco
      No
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      Q.x, S.x/B.x
    • Series rela­cio­nadas
      Q.3, S.1

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 10439909
    PDF
    Informe RoHS 10439909
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 10439909 | Hager España

      Imagen del producto 10439909

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 10439909 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 10439909

      Caja mont. 3E S1 bl. polar,mate

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2021-10-04

      PDF
      179,12 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      10536094 - Marco 3EV con portaetiquetas, Q.3, aluminio
      10536094
      Marco 3EV con portaetiquetas, Q.3, aluminio
      Precio de venta
      55,73 €
      / uni. *
      55,73 €
      / uni. *
    • 2
      10236094 - Marco 3EH con portaetiquetas, Q.3, aluminio
      10236094
      Marco 3EH con portaetiquetas, Q.3, aluminio
      Precio de venta
      55,73 €
      / uni. *
      55,73 €
      / uni. *
    • 3
      10136094 - Marco 3E, Q.3, aluminio
      10136094
      Marco 3E, Q.3, aluminio
      Precio de venta
      17,19 €
      / uni. *
      17,19 €
      / uni. *
    • 4
      10156099 - Marco 5E, Q.3, blanco polar
      10156099
      Marco 5E, Q.3, blanco polar
      Precio de venta
      16,02 €
      / uni. *
      16,02 €
      / uni. *
    • 5
      10526094 - Marco 2EV con portaetiquetas, Q.3, aluminio
      10526094
      Marco 2EV con portaetiquetas, Q.3, aluminio
      Precio de venta
      40,10 €
      / uni. *
      40,10 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U