The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • berker S.1
    • Tomas de corriente - berker S.1
    • 7341238989
    EAN
    4011334277811
    Cantidad
    10 Piezas
    • Tomas de corriente - berker S.1
    • Tomas de corriente - berker B.3
    • Tomas de corriente - berker B.7
    • Ver más

    Toma SCHUKO completa, berker S/B, blanco polar brillo 7341238989

    Precio de venta
    11,16 €
    / uni. *
    11,16 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Toma SCHUKO completa, berker S/B, blanco polar brillo

    7341238989

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión asig­nada
      250 V
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      16 A
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco polar
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante, Mate
    Dimen­siones
    • Altura
      20 mm
    • Anchura
      30 mm
    • Profun­didad
      20 mm
    Equipo
    • Toma de tipo conec­tor/toma de corriente
      SCHUKO
    • Con tapa abatible
      No
    • Con contacto de tierra de protec­ción redondo
      No
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    Tapa, puerta
    • Tipo de tapa
      Sin tapa
    Seguridad
    • Con protec­ción de contacto mejorada
      Sí
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 7341238989
    PDF
    Hager Informe RoHS 7341238989
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 7341238989 | Hager España

      Imagen del producto 7341238989

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 7341238989 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 7341238989

      Toma SCHUKO completa, berker S/B, blanco polar brillo

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-05 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-05

      PDF
      484,13 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      41098989 - Toma SCHUKO con LED de orientación, S/B, blanco polar, brillo
      41098989
      Toma SCHUKO con LED de orientación, S/B, blanco polar, brillo
      Precio de venta
      107,31 €
      / uni. *
      107,31 €
      / uni. *
    • 2
      48148989 - Toma SCHUKO/USB A+C 20W PD, S.x/B.x, blanco polar brillo
      48148989
      Toma SCHUKO/USB A+C 20W PD, S.x/B.x, blanco polar brillo
      Precio de venta
      97,85 €
      / uni. *
      97,85 €
      / uni. *
    • 3
      41498989 - SCHUKO portaet. S/B bl.polar,brillo
      41498989
      SCHUKO portaet. S/B bl.polar, brillo
      Precio de venta
      15,03 €
      / uni. *
      15,03 €
      / uni. *
    • 4
      48158989 - Toma SCHUKO/USB C+C 20W PD, S.x/B.x, bla
      48158989
      Toma SCHUKO/USB C+C 20W PD, S.x/B.x, bla
      Precio de venta
      107,64 €
      / uni. *
      107,64 €
      / uni. *
    • 5
      41091404 - Toma SCHUKO con LED de orientación, S/B, aluminio, mate
      41091404
      Toma SCHUKO con LED de orientación, S/B, aluminio, mate
      Precio de venta
      109,93 €
      / uni. *
      109,93 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U