Toma SCHUKO/USB C+C 20W PD, S.x/B.x, bla 48158989
Precio de venta
107,64 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Marco para dispositivos de conmutación domésticos 3 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 163 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteC+C
Equipo
-
Con tapa abatibleNo
Tapa, puerta
-
Tipo de tapaSin tapa
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 48158989
Ficha de datos de producto es-ES 2026-11-13
PDF -
Manual
Manual de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16
PDF3,31 MB
Manual en-GB 2024-09-16
PDF2,87 MB
Manual es-ES 2024-09-16
PDF2,88 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24
PDF170,85 kB
Más descargas