EAN
4011334228066
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
13,48 €
/ uni. *

Características técnicas

Compatibilidad
  • Embellecedor para toma de equipotencialidad doble
    según DIN 42801
Materiales, acabados, colores
  • Color independiente de las series de diseño
    antracita
  • Color
    gris antracita
  • Color RAL
    RAL 7021 - Gris negruzco
  • Material
    Termoplástico
  • Superficie
    mate
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Identificación
  • Aplicaciones
    Sistemas de conexión y accesorios
  • Serie principal de diseño
    SISTEMA DE PLACAS CENTRALES
  • Serie
    Zubeh�r, S.1, B2, Berker B.7, Berker K.1
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.